Publicar produtos
M1802 - Work Station, Computer, Retractable, Wall Mounted
SEPS2BIM

M1802 - Work Station, Computer, Retractable, Wall Mounted

Traduzido por Google,
Uma estação de trabalho retrátil montada na parede. A estação de trabalho é usada como estação de computador em salas de tratamento, salas de exames e áreas onde o espaço físico é limitado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM1802
  • Familia de productoWork Station
  • Grupo de produtosComputer
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)710
  • Largura (mm)810
  • Profundidade (mm)150
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário