Publicar produtos
M2015 - Cabinet, Storage, Flammable, Freestanding
SEPS2BIM

M2015 - Cabinet, Storage, Flammable, Freestanding

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Armário de armazenamento de segurança inflamável autônomo. Tamanho conforme necessário. A unidade é toda de construção de parede de aço soldado com acessórios de aterramento ventilados, peitoril da porta à prova de vazamento elevado e prateleiras ajustáveis. Equipado com portas basculantes e fechadura com chave integrada. Projetado para armazenamento de fluidos inflamáveis. Está em conformidade com os padrões OSHA, é aprovado pela FM e projetado IAW NFPA 30.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM2015
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1650
  • Largura (mm)1090
  • Profundidade (mm)460
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário