Publicar produtos
P5350 - Shower, Patient, Psychiatric
SEPS2BIM

P5350 - Shower, Patient, Psychiatric

Traduzido por Google,
Chuveiro do paciente psiquiátrico. Deve ser à prova de vandalismo. A cabeça do chuveiro deve ser projetada para uso prisional, deve ter superfícies lisas e sem saliências que possam ser usadas como prendedor ou gancho; deve ter a parte traseira plana disposta para aparafusar diretamente na parede e deve ser rosqueada para tubo de 1/2 polegada conectando à linha de água temperada; a cabeça deve ter uma face removível inviolável não inferior a 3-1/2 polegada de diâmetro; o chuveiro deve ser instalado a não menos de 6 pés acima do piso e deve fornecer o spray dentro de um círculo de 3 pés.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP5350
  • Familia de productoShower
  • Grupo de produtosPatient
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)510
  • Largura (mm)250
  • Profundidade (mm)100
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCElemento de mobiliário