Publicar produtos
X1040 - Cabinet, Wall Hung, 1-2 Door, 3 Shelves, 22x18x21
SEPS2BIM

X1040 - Cabinet, Wall Hung, 1-2 Door, 3 Shelves, 22x18x21

Traduzido por Google,
Armário de parede com 1 ou 2 portas, aproximadamente 22" HX 18" WX 21" D. Esta unidade foi projetada para organizar e armazenar materiais de câmara escura. A unidade possui duas ou três prateleiras ajustáveis. A construção é uma parede dupla que é utilizada em todo Todo o hardware usado é da mais alta qualidade, incluindo dobradiças de piano de comprimento total, travas de rolo de ação positiva e puxadores de arame de metal escovado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX1040
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de produtosWall Hung
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)560
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)410
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário