Publicar produtos
X1080 - Cabinet, Base, Film Identifier
SEPS2BIM

X1080 - Cabinet, Base, Film Identifier

Traduzido por Google,
Gabinete base identificador de filme aproximadamente 36 "H x 12" W x 22 "D. Este gabinete é geralmente fabricado para atender às necessidades e requisitos da instalação. A unidade possui dobradiças de piano cromadas de comprimento total, travas de toque, prateleiras ajustáveis em altura, bases e bordas de aço inoxidável em armários de armazenamento de cassetes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX1080
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de produtosBase
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)940
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)560
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário