Publicar produtos
Male lockshield valve for copper tube
SOPAL

Male lockshield valve for copper tube

Traduzido por Google,
Esta série de válvulas manuais e cotovelos e tês de ajuste são usados para isolar e fechar mais ou menos os terminais das instalações de aquecimento ou ar condicionado. Estão equipados com uma união especial que permite uma ligação rápida e segura aos radiadores, sem utilizar qualquer outro material de vedação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1204A03
  • Familia de productoAngle valve
  • Grupo de produtosAngle valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioNickel
  • Concebido emTunisia
  • Fabricado emTunisia
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC003623
  • Nome ETIMValve connector (field assembly)
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves

Disponibilidade da região

Europa África