Publicar produtos
Straight safety group
SOPAL

Straight safety group

Traduzido por Google,
Grupo de segurança para aquecedores de água, com válvula de bloqueio e válvula de retenção controlável. Com dobra horizontal. Corpo em latão niquelado. Tmax de trabalho: 120°C. Potência máxima: 3/4” - 10 kW, NF-EN 1487 NF-D 36401 aprovado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5210A03
  • Familia de productoSafety for water heater valve
  • Grupo de produtosSafety valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioNickel
  • Concebido emTunisia
  • Fabricado emTunisia
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC003623
  • Nome ETIMValve connector (field assembly)
  • Nome UNSPSCSafety valves
  • Código UNSPSC40141604
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSafety valves
  • Número OmniClass23-27 31 53
  • Título OmniclassSafety Valves

Disponibilidade da região

Europa África
Åland Islands
Algeria
Albania
Côte d'Ivoire
Andorra
Morocco
Austria
Senegal
Belarus
Tunisia