Publicar produtos
Letter-7 Tier-Double Sided 4 Post Shelving
Letter-7 Tier-Double Sided 4 Post Shelving

    Letter-7 Tier-Double Sided 4 Post Shelving

    Traduzido por Google,
    Dimensões: 3' 0" (36") L x 2' 0" (24") D x 6' 4" (76") A
    • 7 níveis altos
    • Ótimo para armazenamento de documentos de carta
    • Componentes flexíveis para armazenamento adaptável
    • Sistema de prateleira


    A linha 4-Post foi projetada para ser altamente flexível e adaptável com cada modelo Revit construído para refletir suas contrapartes do mundo real o mais próximo possível. Use a família de prateleiras pré-construídas para visualizar suas soluções de armazenamento ou use as famílias de subcomponentes compartilhadas para construir sua própria solução personalizada até a última prateleira. variedade de configurações de prateleiras. Todas as estantes são montadas sem o uso de porcas, parafusos ou clipes e estão disponíveis para entrada única (unidade de parede) e entrada dupla (armazenamento de trás para frente), permitindo capacidade máxima de arquivamento/armazenamento com mínima intrusão no piso. As prateleiras estão disponíveis com fendas para aceitar divisores de arquivo ajustáveis. Todas as estantes são projetadas para expansão e estão disponíveis como prontas para uso móvel para fácil conversão. Nossas unidades de 4 colunas estão prontas para montar sem a necessidade de ferramentas especiais. As profundidades disponíveis o tornam a escolha ideal para aplicações de armazenamento de cartas, ofícios, fichários e livros.
    Especificação
    • UprightsFormed from steel sheet to a hollow “tee” shape for intermediate supports and formed angles for end supports. Uprights have keyhole slots on inner wall only. Provide with sheet steel panels full height and depth of end uprights. Provide intermediate “tee” uprights between adjacent units.Shelves and SupportsFormed from sheet steel with flanges on all sides and return hem on front and back flanges. Ends are formed to clear inside of upright offset panels. Shelves are independently adjustable. Shelf supports are formed from heavy gauge steel sheet with four solid steel shoulder rivets, two per ear, that interlock with inner wall of uprights.Nominal Shelf Dimensions
      • Width: 12 inches (305MM) to 72 inches (1829MM) sections used to meet project requirements
      • Shelf Edge Vertical Profile: 3/4 inch (19MM) maximum
      • Vertical Adjustment Increment: 1-1/2 inches (38MM)
      • Width Of Intermediate Uprights: 2 inches (51MM)
      • Clearance Between Uprights: Nominal shelf section width minus 2 inches (51MM)
      • Levelness of Completed Shelf Units: Maximum 1/8 inch (3.2MM) between bottom shelf and canopy top, measured along the edge of any upright in any direction
      Accessories
      • File dividers
      • Center stops
      • Reference shelves
      • Back stops
      • Laminate end panel
      • End panel mounting brackets
      • Backs
      • Bin dividers
      • Bin fronts
      FinishesPaint finish, low pressure laminate, high pressure laminate, or acrylic finish.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4_Post_Letter_7_Tier_Double_Sided_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-08-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniclassCommercial Storage Shelves