Publicar produtos
Letter-3 Cabinets-5 Tier-Shelves Steel Rotary File

Letter-3 Cabinets-5 Tier-Shelves Steel Rotary File

Traduzido por Google,
  • 5 níveis altos
  • Ótimo para armazenamento de arquivos
  • Componentes flexíveis para armazenamento adaptável
  • Sistema de prateleira


Cada kit vem com uma variedade de opções, cada uma com um preço único associado a elas.
  • Travamento de portas e gavetas para armazenamento seguro e compatível com HIPAA
  • Projetos adicionais para armazenamento industrial e de armas
  • Disponível com duas a oito aberturas de prateleira
  • Disponível totalmente montado ou desmontado
  • Completamente personalizável para atender às suas necessidades exclusivas
  • Gavetas, divisórias, prateleiras de referência, painéis finais laminados e uma variedade de outros acessórios opcionais
Projeto
  • Altere rapidamente o número de níveis para 3,4,5,6,7,8 alto
  • Mude rapidamente de prateleiras para gavetas
  • Construído em painéis de extremidade e painéis de parede para facilidade de design.
Unidade de Letras de Configurações
  • Larguras: 30-3/4" (somador), 36-1/2" (iniciador)
  • Alturas: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
  • Profundidade: 25"
  • Escolha entre armazenamento de mídia tamanho carta ou ofício
  • Disponível em duas (2) a oito (8) aberturas de prateleira
  • Escolha entre unidades com ou sem bloqueio
Unidade Jurídica
  • Larguras: 38-3/4" (somador), 45-1/2" (iniciador)
  • Alturas: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
  • Profundidade: 31"
  • Escolha entre armazenamento de mídia tamanho carta ou ofício
  • Disponível em dois (2) a oito (8) níveis
  • Escolha entre unidades com ou sem bloqueio
      Especificação
      • Construction
        • Base constructed of tough 13-gauge cold-rolled steel with steel-formed U-channel reinforcements
        • Constructed of 13 to 18 gauge cold rolled steel and steel-formed U-Channel reinforcements
        • Locking drawers provide added security. Optional locking drawers are available.
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaRotary_Cabinet_Letter_3_Cabinets_5_Tier_Shelves_PCS
      • Familia de productoHealthcare
      • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
      • TipoMontagem (vários objetos)
      • Data de publicação2021-01-29
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAço revestido a pó
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
      • Classificação IFCMobilia
      • Número OmniClass23-21 11 11 19
      • Título OmniclassCommercial Filing Cabinets