Publicar produtos
Bed - Platform Residential Furniture
Bed - Platform Residential Furniture
Bed - Platform Residential Furniture

    Bed - Platform Residential Furniture

    4.6 de 5 estrelas4.6(32 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Cama de plataforma

    A moderna cama de plataforma apresenta um design elegante e discreto, com estrutura em madeira durável, oferecendo forte suporte sem a necessidade de base. Disponível em tamanhos padrão e acabamentos personalizáveis ​​para se adaptar perfeitamente a designs de interiores modernos.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 39", 54", 60", 72", 76"
    Profundidades: 75", 80", 84"
    Alturas: 36", 42"

    • Adapta-se a quartos de estilo tradicional e moderno
    • Pode vir com cabeceiras e peseiras
    • Capacidade de adicionar gavetas na cama


    As famílias genéricas de móveis residenciais Fetch são projetadas para serem modelos flexíveis e atraentes que podem facilmente substituir um produto real, mantendo a construção e os recursos de alta qualidade que você espera da Fetch. Perfeito para qualquer designer em fase de desenvolvimento de design ou para qualquer estudante que queira preencher um modelo com tipos comuns de móveis e equipamentos. Cada família tem largura, profundidade e altura ajustáveis ​​até a polegada inteira mais próxima para obter o tamanho desejado. Opções adicionais, como ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers ou parâmetros semelhantes, podem ser encontradas na categoria Construction no navegador de propriedades; o prefixo no início do nome do parâmetro dará uma pista de como usá-lo. Cada modelo genérico Fetch inclui uma textura PBR de alta qualidade pronta para ser executada em praticamente qualquer mecanismo de renderização com o mínimo de complicações. Para visualizar o modelo com outro material, insira o novo material de acabamento no parâmetro MAT_Laminate.
    Especificação
      • Made out of solid oak
      • Optionally wrapped with plastic laminate
      • Can be modified from 36” to 42”
      • Includes every standard bed size from Twin to California King
      • Optional headboard and drawers
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Bed_Platform_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosCollege Student Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 19 13
    • Título OmniclassResidential Beds