Publicar produtos
Shoe Storage Laminate Cubbie Bench
Shoe Storage Laminate Cubbie Bench
Shoe Storage Laminate Cubbie Bench

    Shoe Storage Laminate Cubbie Bench

    Traduzido por Google,
    Banco Cubbie

    Perfeito para instalações educacionais, academias e ambientes de escritório, este banco de armário fornece uma solução de dupla finalidade que maximiza a utilidade sem comprometer o estilo. O armazenamento cubbie oferece espaço conveniente para pertences pessoais, sapatos ou equipamentos esportivos, garantindo uma área livre de desordem.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 45 1/4", 60", 74 3/4"
    Profundidades: 17"
    Alturas: 17"

    • Ideal para soluções de armazenamento em instalações educacionais e recreativas.
    • Possui compartimento de armazenamento integrado para organização eficiente.
    • Superfície de assento durável projetada para suportar ambientes de alto tráfego.


    Apresentando nosso versátil banco de armário com compartimento de armazenamento, uma solução de assento premium projetada para melhorar a funcionalidade e a estética em vários ambientes arquitetônicos. Este produto de assento se destaca dos bancos tradicionais ao integrar compartimentos de armazenamento práticos abaixo da área de assento, tornando-o ideal para espaços que exigem uso eficiente do espaço e organização. Construído com materiais duráveis ​​e projetado para integração perfeita no Revit, este produto garante compatibilidade com projetos arquitetônicos e fluxos de trabalho modernos. Sua construção robusta e design elegante o tornam uma escolha confiável para arquitetos e designers que buscam incorporar assentos multifuncionais em seus projetos. Otimize o espaço e aprimore a experiência do usuário com esta solução inovadora de banco de armário.
    Especificação
    • Construction
      • High-quality, durable laminate construction for longevity
      • Scratch-resistant surface to maintain aesthetic appeal
      • Moisture-resistant material to prevent warping and damage
      Materials
      • Available in a variety of wood finishes and colors
      • Eco-friendly, sustainable materials used in production
      • Non-toxic, low-VOC finishes for indoor air quality
      Sustainability
      • Manufactured using renewable resources
      • Contributes to LEED credits for sustainable building projects
      • Recyclable components for end-of-life disposal
      Practical Applications
      • Ideal for educational, healthcare, and office environments
      • Locker bench with integrated cubbie storage for efficient space use
      • Customizable to fit specific architectural design requirements
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Bench_Cubbie_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)17
    • Profundidade (polegadas)17
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Locker Room Benches
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS