Publicar produtos
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet

    Janitor Stainless Steel Cabinet

    Traduzido por Google,
    Armários de zeladoria

    Descubra a solução definitiva para espaços de limpeza eficientes e organizados com estes armários de limpeza. Projetados para agilizar as operações de limpeza, estes armários são perfeitos para ambientes comerciais e institucionais. Equipados com pias embutidas para esfregões, estes armários de limpeza oferecem uma área dedicada para tarefas de limpeza sem comprometer o espaço.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 25", 30", 43", 48"
    Profundidades: 21 13/16", 22 1/2", 26", 30"
    Alturas: 83", 84"

    • Ideal para espaços comerciais de limpeza e manutenção
    • Pia de esfregão integrada para descarte eficiente de resíduos
    • Prateleiras personalizáveis ​​para diversos materiais de limpeza
    • Acabamento especializado resistente à água para maior durabilidade


    Ideais para escolas, hospitais e edifícios de escritórios, estes armários transformam salas de serviço em espaços de trabalho eficientes, garantindo a limpeza e a ordem sem esforço. Eleve o design do seu projeto incorporando estas soluções de armazenamento versáteis e essenciais, adaptadas às exigências da gestão moderna de instalações. Concebidos para durabilidade e facilidade de utilização, integram-se perfeitamente em qualquer modelo Revit, aprimorando o fluxo de trabalho de arquitetos e designers. Para utilizar esta família, abra o aplicativo de busca e clique no modelo para inseri-lo no seu projeto. No navegador de propriedades, na categoria construção, é possível adicionar e remover portas para visualizar os detalhes interiores. Alterne entre os tipos de família para escolher entre as 5 configurações diferentes de armários de zeladoria incluídas neste modelo.
    Especificação
    • Construction:
      • Durable steel frame construction for enhanced stability
      • Powder-coated finish for corrosion resistance
      • Integrated mop sink option with reinforced water-resistant base
      Doors:
      • Double-walled doors with sound-dampening insulation
      • Soft close mechanism for reduced noise and extended longevity
      • Lockable for enhanced security of cleaning supplies
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Cabinet_Janitor_SST
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-10
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Casework