Publicar produtos
Shelves and Drawers Museum Preservation Cabinet
Shelves and Drawers Museum Preservation Cabinet
Shelves and Drawers Museum Preservation Cabinet
Shelves and Drawers Museum Preservation Cabinet
Shelves and Drawers Museum Preservation Cabinet
Shelves and Drawers Museum Preservation Cabinet

    Shelves and Drawers Museum Preservation Cabinet

    Traduzido por Google,
    Armário de preservação de museu com prateleiras e gavetas

    Este armário de museu é ideal para qualquer coleção que necessite de proteção contra intempéries. Utiliza uma combinação de prateleiras e gavetas para atender a qualquer necessidade de armazenamento. Montagem simples e materiais duráveis ​​garantem que esta solução de armazenamento resista ao teste do tempo.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 30", 36", 42", 48", 60"
    Profundidades: 18", 24", 30", 36"
    Alturas: 42", 60", 72", 84", 96"

    • Ideal para museus e edifícios semelhantes
    • Número personalizável de prateleiras e gavetas
    • Rodízios opcionais podem ser adicionados ou removidos para criar um dispositivo de armazenamento móvel
    • Oferece proteção contra elementos externos, como água, fogo e fumaça


    O armário de armazenamento do museu foi projetado para ser altamente flexível e adaptável, com cada modelo Revit construído para refletir ao máximo suas contrapartes do mundo real. Utilize as opções de prateleiras e gavetas embutidas para visualizar suas soluções de armazenamento. Todas as prateleiras, gavetas e portas são montadas sem o uso de porcas, parafusos ou clipes. Todas as unidades de prateleiras e gavetas são projetadas para expansão e estão disponíveis como móveis para fácil conversão. Divisórias centrais de altura total disponíveis permitem diferentes configurações de gavetas ou prateleiras em cada lado da divisória. As profundidades disponíveis tornam-no a escolha ideal para qualquer coleção ou aplicação em museu.
    Especificação
    • ShelvesShelves are constructed of 18-gauge steel, have a height of 1.250 inches and support a uniformly distributed load of 100 pounds. Shelves are installed using clips that allow for removal or adjustment of shelves without the use tools. Shelves available in full or half-width sizes. Nominal Shelf Dimensions
      • Width: 30 inch to 60 inch sections used to meet project requirements
      DoorsDoors are welded construction with a minimum 16-gauge cold rolled steel and reinforced to prevent binding, warping, racking, or twisting. All corner seams are mig-welded (fully filled) and ground smooth to provide aesthetically pleasing, sealed, and square corners. The doors and cabinet are designed to allow removal of all contents when the cabinet doors are opened at 90 degrees. BaseCabinet include an integrated base which houses leveling system and provisions required for stacking and bolting or anchoring of cabinet to a mobile carriage or stationary base. Forklift and caster bases are also available.Accessories
      • Casters
      • Glass Doors
      • Garment Rod
      Finishes Paint finish, low pressure laminate, high pressure laminate,acrylic finish, or non-off-gassing powder coated steel (standard).Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Cabinet_Museum_Preservation_Combo_PCS
    • Familia de productoMuseum
    • Grupo de produtosPreservation, Flat File, Security
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Número OmniClass23-21 11 11
    • Título OmniclassCommercial Storage Units
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS