Publicar produtos
Medium Narrow Storage Vertical Carousels
Medium Narrow Storage Vertical Carousels
Medium Narrow Storage Vertical Carousels
Medium Narrow Storage Vertical Carousels
Medium Narrow Storage Vertical Carousels

    Medium Narrow Storage Vertical Carousels

    Traduzido por Google,
    Carrossel Vertical Estreito - Armazenamento de Objetos Médios

    Este carrossel vertical médio da família Revit foi projetado para armazenar com eficiência e acessar rapidamente pequenos itens a granel com menos de 50 cm de altura e até 350 kg. Esta unidade estreita foi especialmente projetada para ambientes de movimentação de materiais e armazéns com requisitos de espaço rigorosos. Esta unidade estreita maximiza o armazenamento e minimiza o uso do espaço no armazém.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 1250 - 2425 em incrementos de 25 mm
    Profundidades: 428, 528, 628
    Alturas: 2235 mm - 9810 mm

    • Especialmente projetado para espaços com largura limitada
    • Amplamente utilizado em ambientes de fabricação e movimentação de materiais
    • Acesse rapidamente pequenas peças com sistema de coleta automática
    • Recupere espaço no chão armazenando objetos verticalmente
    • Carga máxima de 350 kg por transportador


    Para configurar esta família, basta selecionar a largura de bandeja desejada entre onze opções disponíveis, que variam de 1250 mm a 4050 mm, e escolher uma profundidade de bandeja de 609,6 mm, 812,8 mm ou 863,6 mm. O Módulo de Elevação Vertical é altamente versátil, oferecendo centenas de variações de altura entre 2550 mm e 30.050 mm (pouco menos de 30 metros) para atender a uma ampla gama de requisitos de design.
    Especificação
    • General Info
      • Maximum Unit Capacity: 70,000 kg (154,322 lbs)
      • Worktop height displayed at 833 mm (32 3/4")
      • Model includes the standard overhead control panel
      Lift Details
      • Lifting speed: 157.5 ft/min
      • Extractor speed: 23.62 in/sec
      • Average access time: 61 seconds for a full cycle, 30 seconds for a single cycle
      Power
      • 3 phase, 60 cycles
      • Available transformer options: 208V, 220V, 440V, 460V, 480V, or 600V
      • Maximum power consumption: 8.6 kVA
      • Full load: 13.6 AMP per machine
      • Maximum circuit breaker rating: 15 AMP per machine (delayed)
      • Contact SSG for assistance in selecting the appropriate transformer.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Carousel_Vertical_Bulk_Medium_Narrow_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201441 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • Número OmniClass23-23 17 00
    • Título OmniclassMaterials Handling
    • Código CSI UniFormat IIE10
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT