Publicar produtos
Medium Storage Vertical Carousel
Medium Storage Vertical Carousel
Medium Storage Vertical Carousel
Medium Storage Vertical Carousel
Medium Storage Vertical Carousel

    Medium Storage Vertical Carousel

    Traduzido por Google,
    Carrossel Vertical - Armazenamento de Objetos Médios

    Este carrossel vertical de tamanho médio foi projetado para armazenar com eficiência e acessar rapidamente itens de pequeno porte. Ideal para uso em ambientes de movimentação de materiais e armazéns.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 2450, 2650, 2850, 3050, 3250
    Profundidades: 428, 528, 628
    Alturas: 2235 mm - 9810 mm

    • Carrossel de armazenamento vertical projetado para ambientes de fabricação e movimentação de materiais.
    • Recupere espaço valioso armazenando o estoque verticalmente; disponível em vários tamanhos.
    • O sistema de coleta automática permite uma recuperação rápida e precisa, até 300% mais rápida.
    • Os transportadores de alta capacidade suportam até 350 kg (771 lbs) por nível.


    Para configurar esta família, basta selecionar a largura da bandeja desejada entre onze opções disponíveis, que variam de 1250 mm a 4050 mm, e escolher uma profundidade de bandeja de 609,6 mm, 812,8 mm ou 863,6 mm. O Módulo de Elevação Vertical é altamente versátil, oferecendo centenas de variações de altura entre 2550 mm e 30.050 mm (pouco menos de 30 metros) para atender a uma ampla gama de requisitos de projeto.
    Especificação
    • General Info
      • Maximum Unit Capacity: 70,000 kg (154,322 lbs)
      • Worktop height displayed at 833 mm (32 3/4")
      • Model includes the standard overhead control panel
      Lift Details
      • Lifting speed: 157.5 ft/min
      • Extractor speed: 23.62 in/sec
      • Average access time: 61 seconds for a full cycle, 30 seconds for a single cycle
      Power
      • 3 phase, 60 cycles
      • Available transformer options: 208V, 220V, 440V, 460V, 480V, or 600V
      • Maximum power consumption: 8.6 kVA
      • Full load: 13.6 AMP per machine
      • Maximum circuit breaker rating: 15 AMP per machine (delayed)
      • Contact SSG for assistance in selecting the appropriate transformer.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Carousel_Vertical_Bulk_Medium_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201441 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • Número OmniClass23-23 17 00
    • Título OmniclassMaterials Handling
    • Código CSI UniFormat IIE10
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT