Publicar produtos
Small Storage Vertical Carousels
Small Storage Vertical Carousels
Small Storage Vertical Carousels
Small Storage Vertical Carousels

    Small Storage Vertical Carousels

    Traduzido por Google,
    Carrossel Vertical - Armazenamento de Pequenos Objetos

    Este pequeno carrossel vertical foi projetado para armazenar com eficiência e acessar rapidamente pequenos itens a granel com menos de 40 cm de altura e até 180 kg. Ideal para uso em ambientes de movimentação de materiais e armazéns.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 2450, 2650, 2850, 3050, 3250
    Profundidades: 428, 528, 628
    Alturas: 2210, 2335, 2460, 2585, 2710, 2835, 2960, 3085, 3210, 3335, 3460, 3610, 3735, 3860, 3985, 4110, 4235, 4360, 4485, 4610, 4735, 4860, 4985, 5135, 5360, 5385, 5510, 5635, 5760, 5885, 6010, 6135, 6260, 6385, 6510, 6635, 6785, 6910, 7035, 7160, 7285, 7410

    • Amplamente utilizado em ambientes de fabricação e movimentação de materiais
    • Acesse rapidamente pequenas peças com sistema de coleta automática
    • Recupere espaço no chão armazenando objetos verticalmente
    • Carga máxima de 180 kg por transportador


    Para configurar esta família, basta selecionar a largura de bandeja desejada entre onze opções disponíveis, que variam de 1250 mm a 4050 mm, e escolher uma profundidade de bandeja de 609,6 mm, 812,8 mm ou 863,6 mm. O Módulo de Elevação Vertical é altamente versátil, oferecendo centenas de variações de altura entre 2550 mm e 30.050 mm (pouco menos de 30 metros) para atender a uma ampla gama de requisitos de design.
    Especificação
    • General Info
      • Maximum Unit Capacity: 70,000 kg (154,322 lbs)
      • Worktop height displayed at 833 mm (32 3/4")
      • Model includes the standard overhead control panel
      Lift Details
      • Lifting speed: 157.5 ft/min
      • Extractor speed: 23.62 in/sec
      • Average access time: 61 seconds for a full cycle, 30 seconds for a single cycle
      Power
      • 3 phase, 60 cycles
      • Available transformer options: 208V, 220V, 440V, 460V, 480V, or 600V
      • Maximum power consumption: 8.6 kVA
      • Full load: 13.6 AMP per machine
      • Maximum circuit breaker rating: 15 AMP per machine (delayed)
      • Contact SSG for assistance in selecting the appropriate transformer.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Carousel_Vertical_Bulk_Small_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201441 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • Número OmniClass23-23 17 00
    • Título OmniclassMaterials Handling
    • Código CSI UniFormat IIE10
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT