Publicar produtos
Arc Plush Library Furniture
Arc Plush Library Furniture

    Arc Plush Library Furniture

    Traduzido por Google,
    Assentos da biblioteca - Arc

    Assentos semicirculares e acolchoados para uso em bibliotecas e cantos de leitura.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 48"
    Profundidades: 24"
    Alturas: 14", 18"

    • Comumente usado em bibliotecas e cantos de leitura
    • Assentos confortáveis ​​são divertidos e podem ser combinados em grupos para estudo informal ou leitura em grupo
    • Espuma durável e tecido vinílico fácil de limpar


    Arranjos de assentos simples e confortáveis ​​são essenciais em qualquer biblioteca. Para usar essas famílias, basta colocá-las em um projeto e selecionar entre as opções disponíveis para construir sua biblioteca ou cantinho de leitura perfeito.
    Especificação
    • Features
      • High quality, fire retardant vinyl
      • Protective finish for cleaning
      • Anti-bacterial and mildew resistant
      Construction
      • Lightweight wood frame
      • Standard nylon floor glides
      • Available with swivel casters
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Furniture_Library_Arc_ACR
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-09
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)48
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 56 51
    • Título CSI MasterFormat 2014Library Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 21 17
    • Título OmniclassLibrary Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS