Publicar produtos
Inside Bend Soft Seating Educational Furniture
Inside Bend Soft Seating Educational Furniture
Inside Bend Soft Seating Educational Furniture

    Inside Bend Soft Seating Educational Furniture

    4.8 de 5 estrelas4.8(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Assentos curvos internos

    O assento macio com curvatura interna é construído com espuma de poliuretano de alta resiliência, livre de CFCs e retardante de chamas, e estofado em tecido durável, perfeito para todos os tipos de espaços de aprendizagem. São projetados especificamente com uma curva elegante que confere um toque moderno e divertido ao espaço.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 62"
    Profundidades: 62"
    Altura: 29,5"

    • O assento interno macio é construído e projetado para ser usado em ambientes educacionais, como bibliotecas e espaços comuns
    • Projetado para se adaptar perfeitamente a outros bancos luxuosos para formar arranjos de assentos complexos
    • Construído com estrutura resistente para anos de uso confiável
    • Inclui pernas polidas e elegantes e deslizadores de borracha


    Estes assentos retos e macios são perfeitos para ambientes educacionais, pois não só proporcionam conforto, mas também são duráveis ​​por muitos anos. São projetados com um estilo elegante e moderno. Combinam perfeitamente com o seu espaço, com uma seleção de cores para atender às suas necessidades.
    Especificação
    • Construction
      • The straight soft seating is built with durable materials
      • Available in two stylish upholstered cloth colors: Orange or Red back support with a gray seating cushion
      • Built with a high resilience CFC-free fire retardant polyurethane foam
      • Standard dimensions of Width 60" Depth 30" and Height 29.5"
      • Standard seat height of 16"
      • Stylish polish frame legs with rubber glides available
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Furniture_Library_Bench_Inside_Bend_UPH
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de produtosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)29.5
    • Largura (polegadas)62
    • Profundidade (polegadas)62
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Institutional Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 21 17
    • Título OmniclassLibrary Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS