Publicar produtos
Outside Bend Soft Seating Educational Furniture
Outside Bend Soft Seating Educational Furniture
Outside Bend Soft Seating Educational Furniture

    Outside Bend Soft Seating Educational Furniture

    Traduzido por Google,
    Assento macio com curvatura externa

    Os assentos macios com curvatura externa são construídos com espuma de poliuretano de alta resiliência, livre de CFC e retardante de fogo, e estofados em tecido durável, perfeitos para todos os tipos de espaços de aprendizagem. Seu estilo moderno foi alcançado com suas curvas elegantes e modernas, criando uma sensação divertida para o espaço em que são utilizados.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 62"
    Profundidades: 62"
    Altura: 29,5"

    • O assento macio com curvatura externa foi construído e projetado para ser usado em ambientes educacionais
    • Eles são construídos com estrutura resistente para anos de uso confiável
    • O apoio para as costas está disponível em duas cores de tecido de estofamento elegantes e uma almofada de assento cinza


    Estes assentos retos e macios são perfeitos para ambientes educacionais, pois não só proporcionam conforto, mas também são duráveis ​​por muitos anos. São projetados com um estilo elegante e moderno. Combinam perfeitamente com o seu espaço, com uma seleção de cores para atender às suas necessidades.
    Especificação
    • Construction
      • The straight soft seating is built with durable materials
      • Available in two stylish upholstered cloth colors: Orange or Red back support with a gray seating cushion
      • Built with a high resilience CFC-free fire retardant polyurethane foam
      • Standard dimensions of Width 60" Depth 30" and Height 29.5"
      • Standard seat height of 16"
      • Stylish polish frame legs with rubber glides available
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Furniture_Library_Bench_Outside_Bend_UPH
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de produtosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)29.5
    • Largura (polegadas)62
    • Profundidade (polegadas)62
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Institutional Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 21 17
    • Título OmniclassLibrary Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS