Publicar produtos
Straight Soft Seating Educational Furniture
Straight Soft Seating Educational Furniture
Straight Soft Seating Educational Furniture

    Straight Soft Seating Educational Furniture

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Assento macio

    O assento macio reto é construído com espuma de poliuretano retardante de fogo sem CFC de alta resiliência e tecido estofado durável perfeito para todos os tipos de espaços de aprendizado. Eles são projetados e construídos especificamente para anos de uso confiável.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 66"
    Profundidade: 30"
    Alturas: 29,5"

    • O assento macio reto é construído e projetado para ser usado em ambientes educacionais
    • Eles são construídos com construção resistente para anos de uso confiável
    • Eles são construídos com elegantes pernas polidas e deslizamentos de borracha


    Esses assentos retos e macios são perfeitos para ambientes educacionais que não apenas trazem conforto, mas são duráveis por anos. Eles são projetados com um estilo elegante e moderno. Eles se encaixam perfeitamente no seu espaço com uma seleção de cores para atender às suas necessidades.
    Especificação
    • Construction
      • The straight soft seating is built with durable materials
      • Available in two stylish upholstered cloth colors: Orange or Red back support with a gray seating cushion
      • Built with a high resilience CFC-free fire retardant polyurethane foam
      • Standard dimensions of Width 60" Depth 30" and Height 29.5"
      • Standard seat height of 16"
      • Stylish polish frame legs with rubber glides available
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Furniture_Library_Bench_Straight_UPH
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de produtosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)29.5
    • Largura (polegadas)66
    • Profundidade (polegadas)30
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Institutional Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 21 17
    • Título OmniclassLibrary Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS