Publicar produtos
Clean Room Gowning Sample Project
Clean Room Gowning Sample Project
Clean Room Gowning Sample Project
Clean Room Gowning Sample Project
Clean Room Gowning Sample Project

    Clean Room Gowning Sample Project

    Traduzido por Google,
    • Layout do fluxo de trabalho de paramentação controlado, com zonas de entrada, transição e limpeza claramente definidas para promover o controle de contaminação e a eficiência operacional.
    • Armários integrados, bancos para vestimenta e armazenamento de roupas modelados com famílias paramétricas do Revit para configuração flexível.
    • Estações de lavagem sem contato e dispensadores de EPI para proteção dos olhos e cabelos, visando garantir a segurança e o cumprimento das normas regulamentares.
    • Móveis e acessórios duráveis ​​em aço inoxidável, compatíveis com BIM, projetados para ambientes de salas limpas nas áreas da saúde, farmacêutica e industrial.


    Este espaço, pronto para BIM, facilita o fluxo adequado de pessoal de corredores não controlados para zonas limpas classificadas, ajudando as equipes de projeto a atender aos rigorosos padrões de higiene e segurança. O layout inclui armários designados para pertences pessoais, bancadas para vestimenta que criam um limite de transição claro e armazenamento organizado de roupas limpas e EPIs. Estações de lavagem de mãos sem contato são estrategicamente posicionadas para reforçar os protocolos de higiene, enquanto dispensadores integrados de proteção ocular e capilar garantem acesso conveniente aos equipamentos de proteção individual necessários. Os armários e pias de aço inoxidável são modelados para durabilidade, facilidade de limpeza e conformidade com as normas, refletindo as especificações reais de salas limpas. Construído com famílias paramétricas precisas do Revit, este modelo Revit da área de vestimenta para sala limpa permite que arquitetos, engenheiros e gerentes BIM otimizem a documentação, coordenem os sistemas MEP e adaptem os layouts a classificações ISO específicas ou padrões de instalações. Seja para uso em instalações de saúde, produção farmacêutica ou pesquisa industrial, o modelo comprova ser uma base escalável e otimizada para BIM para ambientes limpos de alto desempenho.
    Especificação
    • General Information
      • Room type: Industrial Clean Room / Gowning Area
      • Approximate Area: ~1,200-2,500 sq. ft.
      • Occupancy: 10-30 personnel per shift
      • Layout Zones: Entry transition, locker zone, gowning bench area, handwashing stations, PPE dispensers, garment storage
      • Storage Features: Lockers, stainless steel casework, overhead cabinets, garment racks, PPE dispensers
      • Typical Use: Pharmaceutical manufacturing, healthcare clean rooms, biotech labs, semiconductor facilities
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Industrial_Clean_Room_Gowning_Sample
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-02-28
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento