Publicar produtos
Machinery Guard Industrial Safety
Machinery Guard Industrial Safety
Machinery Guard Industrial Safety
Machinery Guard Industrial Safety

    Machinery Guard Industrial Safety

    Traduzido por Google,
    Proteção de Máquinas Industriais

    Protetores de máquinas protegem prateleiras, elevadores e outros equipamentos contra pedestres, veículos e empilhadeiras. Esses trilhos de segurança também podem ser usados ​​para marcar uma zona de segurança ao redor de braços automatizados de coleta e classificação.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 36", 48", 60", 72"
    Profundidades: 2", 4"
    Alturas: 24", 36", 42"

    • Barreira de aço projetada para proteger equipamentos contra impactos de veículos e pedestres
    • Disponível em várias alturas, com uma barra central opcional para maior proteção
    • Acabamento em pintura a pó amarela de alta visibilidade para maior visibilidade


    Esta família foi projetada como uma solução de segurança para armazéns montada no piso, protegendo prateleiras, materiais e equipamentos da passagem de veículos e pedestres. Para usar este modelo, basta inseri-lo em seu projeto e especificar a largura, altura e diâmetro da barra necessários. Ao selecionar a caixa de seleção "ADD_Center Bar", uma barra central adicional será incluída para maior proteção. Os furos de montagem são visíveis quando visualizados com um nível de detalhe fino.
    Especificação
      • Built from fully welded steel for maximum strength
      • Equipped with two base plates, each featuring four pre-drilled holes for secure lag-down installation
      • A center rail required on all 42" tall units to meet OSHA compliance standards
      • Coated with a durable, high-visibility safety yellow powder coat
      • Also offered with a polished 204 stainless steel finish for specific applications
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Machine_Guard_Industrial_Safety_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Safety Specialties
    • Número OmniClass23-21 33 00
    • Título OmniclassIndustrial and Manufacturing Equipment and Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings