Publicar produtos
Patron Day-Use Lockers Sample Project
Patron Day-Use Lockers Sample Project
Patron Day-Use Lockers Sample Project
Patron Day-Use Lockers Sample Project
Patron Day-Use Lockers Sample Project
Patron Day-Use Lockers Sample Project

    Patron Day-Use Lockers Sample Project

    Traduzido por Google,
    • Armários seguros e de alta capacidade para uso diário, com famílias Revit integradas para um planejamento de espaço eficiente.
    • Zonas de circulação claramente definidas para separar a entrada, o armazenamento e o acesso à galeria.
    • Acabamentos duráveis ​​e de baixa manutenção, otimizados para instalações culturais de grande circulação.
    • Modelo Revit totalmente compatível com BIM, que oferece suporte às operações do museu, à coordenação de segurança e à análise do fluxo de visitantes.


    Localizado próximo ao saguão principal e à recepção, este espaço oferece armazenamento conveniente de curto prazo para casacos, bolsas e pertences pessoais, mantendo uma atmosfera acolhedora e organizada. O layout prioriza a sinalização intuitiva, linhas de visão claras e integração perfeita com as galerias de exposições adjacentes e corredores públicos. O projeto inclui vários conjuntos de armários dispostos ao longo das paredes perimetrais para maximizar a área útil e manter caminhos de circulação acessíveis. Um balcão de check-in ou um balcão de informações dedicado pode ser integrado para operações com funcionários, enquanto configurações opcionais de armários de autoatendimento suportam sistemas de acesso automatizados. Bancos e áreas de espera aumentam o conforto dos usuários, e banheiros ou lavatórios adjacentes podem ser coordenados no mesmo ambiente BIM para um planejamento coeso. Como um modelo Revit pronto para BIM, este projeto de exemplo apresenta armários, mobiliário, bancos, divisórias e sistemas de envidraçamento modelados com precisão usando famílias Revit otimizadas. Arquitetos e designers podem adaptar rapidamente as quantidades, dimensões e layouts dos armários para atender às necessidades de museus, galerias, centros de ciências e outras instituições culturais. O modelo oferece suporte à detecção de conflitos, planejamento de ocupação, coordenação de sistemas de segurança e fluxos de trabalho de gerenciamento de instalações, tornando-se um ponto de partida eficiente para projetos de design de museus.
    Especificação
    • General Information
      • Room type: Museum / Cultural Facility – Patron Storage Area
      • Approximate Area: ~1,500-3,000 sq. ft.
      • Occupancy: 50-150 patrons (transitional use)
      • Layout Zones: Entry & check-in, locker banks, bench seating, circulation corridors, adjacent restrooms
      • Storage Features: Day-use lockers, integrated benches, casework, optional staffed counter
      • Typical Use: Cultural facilities, museums, galleries, public assembly buildings.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Museum_Patron_Day_Use_Lockers_Sample
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-02-28
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento