Publicar produtos
5 Panel Steel Art Rack
5 Panel Steel Art Rack
5 Panel Steel Art Rack

    5 Panel Steel Art Rack

    Traduzido por Google,
    Suporte deslizante para armazenamento de obras de arte com 5 painéis

    Este expositor deslizante de 5 painéis protege e armazena obras de arte emolduradas valiosas. Cada painel comporta obras de arte em ambos os lados da tela metálica e não emite compostos químicos que possam danificar as peças.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 62"
    Profundidades: 61", 73", 85", 97"
    Alturas: 84", 96", 106"

    • Painéis de armazenamento de arte para museus ou programas de arte escolares.
    • O preço está incluído no modelo selecionado.
    • Equipado com 5 painéis de armazenamento deslizantes e suaves.


    Proteja suas valiosas obras de arte emolduradas com este expositor de arte deslizante de cinco painéis. Este expositor possui um acabamento pintado de alta qualidade, livre de emissões químicas nocivas ou COVs (Compostos Orgânicos Voláteis), garantindo um ambiente seguro tanto para os usuários quanto para os itens armazenados. Outras características incluem:
    • Os painéis são de dupla face, permitindo que a obra de arte seja pendurada em ambos os lados.
    • Inclui cinco painéis de armazenamento em malha de arame resistente por prateleira.
    • Projetado para fixação no piso (acessórios de fixação não incluídos).
    • Acompanha instruções de montagem detalhadas para facilitar a instalação.
    Especificação
    • Construction
      • Depth Options: 61", 73", 85", 97"
      • Height Options: 84", 96", 106"
      • Features five smooth-gliding pull-out panels.
      • Each art panel features a steel wire mesh for hanging prints, canvas, frames, and more.
      • All metal is coated with a non-VOC emitting powder coat that is safe for art preservation.
      • Panels are spaced 12" apart center-to-center with 10" of clearance between panels.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Rack_Art_5_Panel_PCS
    • Familia de productoMuseum
    • Grupo de produtosPreservation, Flat File, Security
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)107
    • Largura (polegadas)62
    • Profundidade (polegadas)98
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings