Publicar produtos
Athletic Equipment Cantilever Rack
Athletic Equipment Cantilever Rack
Athletic Equipment Cantilever Rack
Athletic Equipment Cantilever Rack

    Athletic Equipment Cantilever Rack

    Traduzido por Google,
    Rack de armazenamento de equipamentos esportivos

    Este suporte em balanço armazena eficientemente bolas de basquete, vôlei e outros equipamentos esportivos. Este conveniente sistema de prateleiras também pode armazenar ombreiras de futebol e outros equipamentos esportivos.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 30", 36", 48"
    Profundidades: 15"
    Alturas: 42", 84'

    • Organize sua academia ou vestiário com este sistema flexível
    • O design de prateleiras de trilhos abertos suporta o equipamento ao mesmo tempo que permite o fluxo de ar, reduzindo os odores
    • Os trilhos também podem ser usados ​​para pendurar camisas e outras peças de roupa


    Para usar esta família, insira-a em seu projeto e use a ferramenta de alinhamento para conectar as prateleiras a uma parede. ENTER_Rail Width pode ser usado para especificar a largura do sistema. MODIFY_42" Height e MODIFY_84" height farão o sistema crescer e adicionar mais prateleiras. Esta família inclui preços e pesos aproximados.
    Especificação
    • Wall Posts
      • Constructed from furniture-grade steel
      • Posts measure 1 1/2" by 1"
      • All posts are 42" in length. 84" high units with two 42" posts
      • Finish with a high-quality black powder coat
      • Wall mounting hardware is not included
      Shelf Rails
      • Constructed from 1/8" thick cold-rolled low carbon steel
      • Shelf rails are adjustable on 1" centers
      • 125 lbs. total weight capacity per shelf
      • Finished with a high-quality powder coat in grey
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Rack_Cantilever_Athletic_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosAthletic Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-17
    • Número de edição1
    • Profundidade (polegadas)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 29.26
    • Título CSI MasterFormat 2014Cantilever Storage Racks
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings