Publicar produtos
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating

    Fixed Auditorium Seating

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Assentos fixos para auditório

    Os assentos fixos para auditório oferecem assentos confortáveis ​​e elegantes para o público em auditórios, teatros e salas de aula. Com estofamento macio, suporte ergonômico e uma variedade de opções personalizáveis, esses assentos aprimoram a experiência geral, garantindo conforto prolongado durante apresentações ou palestras. O estofamento em todo o assento agrega estética ao espaço e oferece durabilidade e fácil manutenção para uso a longo prazo. Além disso, o design fixo garante estabilidade e espaçamento adequado, otimizando a capacidade de assentos e maximizando o aproveitamento do espaço disponível.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 19", 20", 21", 22", 23", 24"
    Profundidades: 15 1/2", 16 7/8", 18 1/2"
    Alturas: 35 1/4"

    • Assentos fixos para auditório acomodam com conforto e eficiência o público em auditórios, teatros, salas de aula e salas de reunião.
    • Mesa lateral opcional para usuários destros e canhotos para fazer anotações e trabalhar em sala de aula
    • Personalize seus assentos para combinar com seu espaço com painéis de extremidade personalizados, cores de assento e encosto e opções de estofamento


    Esta família foi projetada para ser configurada usando os parâmetros fáceis de usar na janela de propriedades do Revit. Após posicionar a família em seu projeto, insira a largura desejada (apoio de braço de centro a centro) e a inclinação apropriada para maximizar as linhas de visão do público. Mais parâmetros na categoria Construção permitem mais opções, como mesas laterais, porta-copos e painéis de extremidade verticais. Esta família também inclui vários parâmetros de material para ajustar a estética geral das suas cadeiras de auditório. As opções de material incluem cor da pintura a pó da estrutura, cor do plástico do assento e encosto, laminado do painel de extremidade, laminado da mesa, fitas de borda e tecido para estofamento. O material de tecido incluído é um tecido base que pode ser facilmente editado adicionando uma amostra no campo de imagem no editor de materiais. Consulte o PDF com as opções de acabamento em anexo para obter mais informações sobre os materiais e cores disponíveis.
    Especificação
    • Construction
      • Seating may be floor or riser mounted with upright support assemblies and upholstered seat and back
      • Available spacings: 19", 20", 21", 22", 23", 24" center-to-center
      • Available in three pitch positions for maximizing audience sight lines: 16°, 20°, and 24°
      • Seat is constructed of 7-ply molded plywood bonded to 2" or 3" urethane foam, bonded to upholstery fabric
      • Injection-molded or wood back assembly seals inner seat construction
      • Integrated seat pivot assembly includes a 5/8" diameter full-width axel
      • Frame constructed of 1-1/2" diameter 16-gauge steel supports welded to top and bottom plates and finished with a high-quality powder coat
      • Plastic or wood armcap is mounted to the top place of the upright frame and can include an optional cupholder
      • Optional self-storing side table construction from 13-ply baltic birch plywood and finished with high-pressure melamine laminate and PVC edgebanding
      • Seat numbers, row markers, and ADA removable units available on request
      • Optional aisle lights, power, and data ports available on request
      • Hardwired aisle lights meet New York City guidelines for theatre safety lighting
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Seat_Auditorium_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating