Publicar produtos
Corner Table Polypropylene Seating
Corner Table Polypropylene Seating

    Corner Table Polypropylene Seating

    Traduzido por Google,
    Mesa de canto com assentos tandem

    Esta mesa foi projetada para trabalhar com assentos tandem para criar arranjos de assentos em formato de L e U. A mesa mede 30" por 30" e inclui todo o hardware necessário para prender em vários sistemas de assentos.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 30"
    Profundidades: 30"
    Alturas: 15 5/8"

    • Mesa de canto projetada para trabalhar com assentos tandem de polipropileno
    • Usado para criar arranjos de assentos em formato de L e U
    • Revestimento em pó de alta qualidade e acabamentos laminados de alta pressão


    Esta família foi projetada para entregar produtos acabados com alguns parâmetros fáceis de configurar de forma eficiente. Para usar esta família, insira-a em seu projeto a partir do aplicativo Fetch. Use os parâmetros na categoria Construção do painel de propriedades para inserir o número de posições, estofamento e opções de mesa em linha. A família será dimensionada e ajustada automaticamente para corresponder às opções especificadas. Use os parâmetros de material na categoria Materiais e Acabamentos para ajustar as cores e os materiais da família de acordo com sua preferência. Baixe a biblioteca de materiais incluída para aproveitar nossos materiais PBR de alta qualidade criados especialmente para este produto.
    Especificação
    • Construction
      • Back and seat made from injection-molded polypropylene
      • Back and seat are joined by a hidden steel coil mechanism, allowing the backrest to recline up to 17 degrees
      • Optional upholstered seat and back made with attached 1-inch urethane foam
      • Seat foam is covered with upholstery using a draw-string process
      • Seat support made from 12-gauge steel and finished with a high-quality powder coat
      • Base made from cast aluminum alloy and finished with a high-quality powder coat
      • Legs and uprights are welded to a connector plate, which is clamped onto the beam with a yoke
      • Inline tables are 20-inch by 20-inch solid-core with high-pressure laminate surface and vinyl edge
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Seat_Tandem_Corner_Table_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-17
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)30
    • Profundidade (polegadas)30
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating