Publicar produtos
Tandem Polypropylene Seating
Tandem Polypropylene Seating
Tandem Polypropylene Seating
Tandem Polypropylene Seating
Tandem Polypropylene Seating
Tandem Polypropylene Seating
Tandem Polypropylene Seating
Tandem Polypropylene Seating
Tandem Polypropylene Seating
Tandem Polypropylene Seating

    Tandem Polypropylene Seating

    Traduzido por Google,
    Assentos Tandem

    Assentos tandem são usados ​​em qualquer ambiente onde os membros da audiência devem estar sentados de forma eficiente, como auditórios, salas de reunião e salas de aula. As mesas em linha opcionais criam estações de trabalho convenientes para palestras e briefings.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 17", 44", 66", 72", 94"
    Profundidades: 20"
    Alturas: 33"

    • Os assentos conectados em tandem são comumente usados ​​em auditórios, salas de reunião, salas de aula e outros ambientes onde os membros da audiência precisam estar sentados de forma eficiente.
    • Assentos de polipropileno de alta qualidade são duráveis ​​e fáceis de limpar
    • Assentos e encostos estofados opcionais com uma grande variedade de tipos e padrões de tecido
    • As mesas embutidas opcionais criam superfícies convenientes para alunos ou funcionários manterem anotações e outros itens pequenos


    Esta família foi projetada para entregar produtos acabados com alguns parâmetros fáceis de configurar de forma eficiente. Para usar esta família, insira-a em seu projeto a partir do aplicativo Fetch. Use os parâmetros na categoria Construção do painel de propriedades para inserir o número de posições, estofamento e opções de mesa em linha. A família será dimensionada e ajustada automaticamente para corresponder às opções especificadas. Use os parâmetros de material na categoria Materiais e Acabamentos para ajustar as cores e os materiais da família de acordo com sua preferência. Baixe a biblioteca de materiais incluída para aproveitar nossos materiais PBR de alta qualidade criados especialmente para este produto.
    Especificação
    • Construction
      • Back and seat made from injection-molded polypropylene
      • Back and seat are joined by a hidden steel coil mechanism, allowing the backrest to recline up to 17 degrees
      • Optional upholstered seat and back made with attached 1-inch urethane foam
      • Seat foam is covered with upholstery using a draw-string process
      • Seat support made from 12-gauge steel and finished with a high-quality powder coat
      • Base made from cast aluminum alloy and finished with a high-quality powder coat
      • Legs and uprights are welded to a connector plate, which is clamped onto the beam with a yoke
      • Inline tables are 20-inch by 20-inch solid-core with high-pressure laminate surface and vinyl edge
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Seat_Tandem_PPL
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)33
    • Profundidade (polegadas)20
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-21 25 11 11 11
    • Título OmniclassFixed Audience Seating