Publicar produtos
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating

    Lounge Seating

    Traduzido por Google,
    Poltronas de descanso

    Tamanhos padrão
    Larguras: 30", 38", 52", 60", 68", 74"
    Profundidade: 28"
    Altura: 32"

    • Ideal para os setores de hotelaria, saúde e áreas de convivência em escritórios.
    • A linha modular suporta configurações de sofá individual, sofá de dois lugares e sofá de três lugares.
    • As telas de privacidade opcionais proporcionam separação acústica e visual.
    • Os braços giratórios opcionais para tablets melhoram a funcionalidade das áreas de espera.


    A linha de assentos Lounge é um sistema modular para áreas de espera e hotelaria, projetado para interiores públicos flexíveis e de alto conforto. A coleção inclui cadeiras, sofás de dois lugares, sofás e opções bariátricas, facilitando a especificação de layouts para lobbies, salas de espera de hospitais, lounges colaborativos e recepções. Divisórias opcionais proporcionam privacidade visual e acústica em ambientes abertos. Com diversas opções de braços, tampos, acabamentos e estofados, esta linha de assentos Lounge atende tanto a especificações funcionais quanto a projetos estéticos, mantendo uma aparência elegante e coesa em toda a linha de produtos.
    Especificação
    • Construction:
      • Features a durable stainless steel base for the legs and a comfortable foam cushion, upholstered in long-lasting fabric for enduring style and support.
      • Offered in a versatile range of models, including single seating, loveseats, and bariatric options with separating arms.
      • Includes an optional privacy panel to enhance personal space while providing visual and acoustic separation in open environments.
      • Option to add a swivel tablet for convenient, flexible worksurface support in lounge and collaborative settings.
      • Ideal for simplifying layout specification across lobbies, healthcare waiting areas, collaborative lounges, and reception spaces.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Seating_Lounge_UPH
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)32
    • Profundidade (polegadas)28
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating