Publicar produtos
Combination Blueprint Storage
Combination Blueprint Storage
Combination Blueprint Storage
Combination Blueprint Storage

    Combination Blueprint Storage

    Traduzido por Google,
    Armazenamento de Blueprint de Combinação

    O armazenamento do Combination Blueprint fornece amplas prateleiras planas para armazenar o desenho ativo com segurança. Iterações anteriores ou projetos encerrados podem ser movidos para os cubículos laminados para armazenamento eficiente e de fácil acesso.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 36", 48"
    Profundidade: 24", 36"
    Alturas: 7' 3"

    • Ideal para aplicações em ambientes corporativos e empresas de design.
    • Prateleiras e cubículos combinados proporcionam armazenamento seguro e eficiente para seus desenhos e plotagens importantes.
    • Escolha entre duas configurações - cubículos verticais ou prateleiras e cubículos combinados.


    Esta unidade de armazenamento de modelo combinado é um sistema de prateleiras de 4 postes especialmente configurado, ideal para uso em ambientes corporativos e em empresas de design. Escolha entre duas opções de configuração para selecionar a configuração de combinação de prateleiras e cubículos de 48" de largura e 36" de profundidade ou a configuração de cubículo vertical de 36" de largura e 24" de profundidade. Todas as unidades têm 7' 3" de altura e incluem um painel traseiro. Portas duplas opcionais com fechadura também estão incluídas nesta família. Várias unidades podem ser unidas começando com uma unidade com MODIFY_Starter marcado. Desmarque ADD_Right Upright e alinhe uma unidade com MODIFY_Adder Repita este processo até atingir o número desejado de unidades. Faça o download da biblioteca de materiais desta família para acessar todas as cores oferecidas para este produto, cada uma com texturas de alta qualidade e mapas de relevo para renderização fotorrealista
    Especificação
    • Construction
      • Complies with SMA and ANSI MH 28.1-1982
      • Uprights made of 18 gauge steel.
      • Shelves and accessories are vertically adjustable on 1" centers.
      • All shelves made of 18 gauge steel with a 1-3/16" vertical face on all sides.
      • All corners and edges are welded and ground smooth
      • Optional doors are fully welded 116 gauge steel and equipped with three 5-knuckle hinges.
      • To finish, the steel is cleaned and primed, then coated with a high-grade polyester powder coat. See Finish Options for all available colors
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Shelving_4-Post_Blueprint_Combo_PCS
    • Familia de productoMuseum
    • Grupo de produtosStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Casework
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS