Publicar produtos
Flow Rack Steel Gravity Shelves
Flow Rack Steel Gravity Shelves
Flow Rack Steel Gravity Shelves
Flow Rack Steel Gravity Shelves
Flow Rack Steel Gravity Shelves

    Flow Rack Steel Gravity Shelves

    Traduzido por Google,
    Prateleiras de fluxo de gravidade

    As prateleiras de rolos inclinadas facilitam a embalagem e a montagem, trazendo caixas e outros itens de estoque diretamente aos trabalhadores. As prateleiras também podem ser instaladas como planas.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 48", 96", 120", 144"
    Profundidade: 96", 108"
    Alturas: 72" - 336"

    • As estantes de fluxo de qualidade industrial são usadas em armazéns de separação de pedidos e salas de montagem
    • Traga rapidamente o novo inventário diretamente para os trabalhadores com prateleiras de rolos angulares
    • Altamente configurável para atender às necessidades ou espaço personalizado


    As prateleiras de fluxo por gravidade são frequentemente usadas em ambientes onde o estoque precisa ser acessado rapidamente. Seja selecionando pedidos para envio ou mantendo um suprimento constante de peças para montagem, as prateleiras de rolos aumentam a produtividade e o conforto do trabalhador. Para usar, basta colocar a família em um projeto aberto. A largura e a altura são ajustáveis em incrementos de 1". Os usuários também podem selecionar o número de prateleiras desejado e adicionar rodízios a uma unidade para facilitar a mobilidade.
    Especificação
    • Construction
      • Frame made from 12 gauge roll-formed steel
      • Sway braces at top and bottom of frame
      • Roller tracks integrated into shelf frame
      • All shelves include a low front rail, not nuts and bolts, and a durable construction
      • Shelves shown at recommended 5-degree slope
      • Optional casters for mobile shelving unit
      • Standard powder coat colors are available in blue or green
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Shelving_Gravity_Rollers_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 29.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Flow Storage Racks
    • Código CSI UniFormat IIE10
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT