Publicar produtos
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving

    Wide Span Shelving

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Prateleiras de vão largo

    A estante de vão largo foi projetada para receber prateleiras de aço, painéis de compensado ou decks de arame. Com a adição de gavetas modulares, eles podem armazenar itens volumosos e peças pequenas.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 48", 60", 72", 84", 96"
    Profundidade: 15", 18", 24", 30", 36", 48"
    Alturas: 60", 72", 84", 96", 120", 144"

    • Frequentemente encontrado em ambientes industriais e de almoxarifado
    • Armazena uma grande variedade de itens pesados e volumosos
    • O sistema de prateleiras totalmente configurável pode ser personalizado para atender às suas necessidades específicas


    Este sistema de prateleiras de grande extensão foi projetado para ser altamente flexível e adaptável com cada modelo Revit construído para refletir suas contrapartes do mundo real o mais próximo possível. Use a família de prateleiras pré-construídas para visualizar suas soluções de armazenamento ou use as famílias de subcomponentes para construir sua própria solução personalizada até a última prateleira. Nossas prateleiras de 4 colunas incorporam opções iniciais e adicionais, permitindo uma variedade de configurações de prateleiras. Todas as estantes são montadas sem o uso de porcas, parafusos ou clipes e estão disponíveis para entrada única (unidade de parede) e entrada dupla (armazenamento de trás para frente), permitindo capacidade máxima de arquivamento/armazenamento com mínima intrusão no piso. As prateleiras estão disponíveis em aço, madeira compensada, metal corrugado e malha de arame. Todas as estantes são projetadas para expansão e estão disponíveis como prontas para uso móvel para fácil conversão.
    Especificação
    • UprightsFormed from 2 inch square steel square sections. Uprights have keyhole slots on all sides for mounting shelves, wall braces, and other accessories.Shelves and SupportsFormed from sheet steel with flanges on all sides and return hem on front and back flanges. Ends are formed to clear inside of upright offset panels. Shelves are independently adjustable. Shelf supports are formed from heavy gauge steel sheet that interlock with inner wall of uprights.Beams are cold-rolled into a z-shaped profile for added strength and improved rigidity, preventing excess horizontal movement.Nominal Shelf Dimensions
      • Width: 48 inches to 96 inches sections on 1 inch increments
      • Depth: 15 inches to 48 inches on 1 inch increments
      • Vertical Adjustment Increment: 1-1/2 inches
      • Width Of Intermediate Uprights: 2 inches (51MM)
      Finishes
      • High quality, scrath resistant powder coating.
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Shelving_Wide_Span_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioMadeira compensada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Post-and-Shelf Metal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniclassCommercial Storage Shelves
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText