Publicar produtos
Storage Computer Equipment

Storage Computer Equipment

Traduzido por Google,
Armazenamento de equipamentos de informática educacional

Este hub de equipamento de armazenamento de computador oferece amplo armazenamento para eletrônicos, permite fluxo de ar e é uma ótima mesa de jogos. Esta unidade tem um tamanho, com a opção de um pedido personalizado, se desejado.

Tamanhos padrão
Larguras: 42"
Profundidades: 30"
Alturas: 72"

  • Armazena eletrônicos com segurança e os protege de qualquer dano
  • Esses centros de armazenamento são usados ​​principalmente em bibliotecas e espaços flexíveis
  • Este modelo inclui a opção de adicionar portas, fechaduras e prateleiras ajustáveis


Este hub de armazenamento de equipamentos de informática foi projetado para um grande espaço de trabalho e armazenamento conveniente. Ele foi projetado com aberturas de arame para fluxo de ar adequado para que os sistemas não superaqueçam. Para usar esta família, abra o aplicativo fetch e clique no modelo para inseri-lo em seu projeto. Neste modelo, você pode escolher adicionar portas sobre as prateleiras e pode adicionar uma trava para segurança extra. No navegador de propriedades em construção, você encontrará a opção de adicionar portas e travas.
Especificação
    • Constructed of solid heavy laminate
    • Paint finish, non-off-gassing powder-coated steel
    • Storage hub includes a large desktop for monitors
    • Doors can be added or removed with adjustable shelves
    • Durbale design to protect from damage
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSSG_Storage_Computer_Equipment
  • Familia de productoMuseum
  • Grupo de produtosStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)72
  • Largura (polegadas)42
  • Profundidade (polegadas)30
Relacionado
  • Material principalLaminados
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201412 56 33.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Classroom Computer Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS