Publicar produtos
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)

    Shuttle Vertical Lift Module (VLM)

    Traduzido por Google,
    Unidade de elevação e recuperação vertical

    Os elevadores verticais tornam a busca pela peça que você precisa mais rápida e fácil. Recupere espaço no chão armazenando itens verticalmente. A bandeja motorizada recupera itens específicos e os envia para a porta de acesso frontal. Com até 30 metros de espaço de armazenamento vertical, esta unidade pode ser configurada para atender às suas necessidades rapidamente.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 1580 mm - 4380 mm
    Profundidades: 2312 mm - 4343 mm
    Alturas: 2550 mm - 30050 mm

    • Sistemas automatizados de armazenamento e recuperação (ASRS) são perfeitos para ambientes industriais, de movimentação de materiais e de montagem.
    • Aumente a eficiência da coleta e montagem de peças minimizando o tempo gasto na procura de componentes.
    • Feito de aço com revestimento em pó de alta qualidade, disponível em várias opções de cores.
    • Inclui uma vista detalhada da planta para auxiliar no posicionamento preciso de âncoras e montantes.


    Para configurar esta família, basta selecionar a largura de bandeja desejada entre onze opções disponíveis, que variam de 1250 mm a 4050 mm, e escolher uma profundidade de bandeja de 609,6 mm, 812,8 mm ou 863,6 mm. O Módulo de Elevação Vertical é altamente versátil, oferecendo centenas de variações de altura entre 2550 mm e 30.050 mm (pouco menos de 30 metros) para atender a uma ampla gama de requisitos de design.
    Especificação
    • General Info
      • Maximum Unit Capacity: 70,000 kg (154,322 lbs)
      • Worktop height displayed at 833 mm (32 3/4")
      • Model includes the standard overhead control panel
      Lift Details
      • Lifting speed: 157.5 ft/min
      • Extractor speed: 23.62 in/sec
      • Average access time: 61 seconds for a full cycle, 30 seconds for a single cycle
      Power
      • 3 phase, 60 cycles
      • Available transformer options: 208V, 220V, 440V, 460V, 480V, or 600V
      • Maximum power consumption: 8.6 kVA
      • Full load: 13.6 AMP per machine
      • Maximum circuit breaker rating: 15 AMP per machine (delayed)
      • Contact SSG for assistance in selecting the appropriate transformer.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Vertical_Lift_Shuttle_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201441 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • Número OmniClass23-23 17 00
    • Título OmniclassMaterials Handling
    • Código CSI UniFormat IIE10
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT