Publicar produtos
Whiteboard Classroom Equipment

Whiteboard Classroom Equipment

Traduzido por Google,
Quadro branco de parede

Tamanhos padrão
Larguras: 12", 24", 36", 48", 60", 72", 96", 120", 144", 192", 240"
Profundidades: 1/2"
Alturas: 12", 18", 24", 36", 48", 60"

  • Ideal para ambientes educacionais e salas de aula.
  • Possui uma superfície de quadro branco magnética e durável para uso versátil.
  • A estrutura de alumínio garante resistência leve e fácil montagem.
  • O design exclusivo de montagem na parede maximiza o espaço da sala de aula de forma eficiente.


Eleve o design da sua sala de aula com nosso quadro branco de parede, que se destaca por sua elegante estrutura de alumínio. Sua superfície magnética permite apresentações dinâmicas e aprendizado interativo, acomodando ímãs e marcadores de quadro branco perfeitamente. A estrutura estreita de alumínio não só garante durabilidade, como também oferece um visual contemporâneo que complementa qualquer decoração de sala de aula. Este quadro branco foi projetado especificamente para montagem em parede, otimizando o espaço e proporcionando uma área de aprendizagem organizada. Compatível com as famílias Revit, permite que arquitetos e designers incorporem facilmente esta eficiente ferramenta de ensino em seus modelos BIM, aprimorando tanto a usabilidade quanto o apelo visual dos espaços educacionais.
Especificação
  • Construction:
    • Wall-mounted design for easy installation and stability
    • Durable aluminum frame for enhanced structural integrity
    • Magnetic surface compatible with standard whiteboard markers
    Materials:
    • High-quality, scratch-resistant whiteboard surface
    • Recyclable aluminum frame for environmental sustainability
    Application:
    • Ideal for classroom settings and collaborative spaces
    • Suitable for educational and corporate environments
    Sustainability:
    • Manufactured using environmentally friendly processes
    • Recyclable components to reduce waste
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSSG_Whiteboard_Wall_Mounted_PCS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-30
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201410 11 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Fixed Markerboards