Publicar produtos
Angle valve PN16 M-M Thread VITAQ Metallic Chrome Nova handle - A-80

Angle valve PN16 M-M Thread VITAQ Metallic Chrome Nova handle - A-80

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,

VÁLVULA VITAQ A-80

Válvulas de esfera angulares de um quarto de volta para montagem em superfície onde o

a conexão é feita por extremidades rosqueadas.

Especificação
  • • VITAQ system, more life, less lime at higher temperatures.

    • Without reducing flow, it prolongs comfort at service points.

    • European Brass, DW (4MS) quality for use in drinking water

    installations.

    • The knurled inlet thread make it easy to apply the sealant.

    • 100% valves are tested for inner leakage.

    • Strong one-piece body construction for secure installations.

    • Double o-ring.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA-80
  • Grupo de produtosVALVULAS ARCO
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls