Publicar produtos
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
    Wibe Group

    Mesh Tray | Defem EZ

    Traduzido por Google,

    A bandeja de malha Defem é um sistema flexível de canaletas para cabos, projetado para a passagem segura e eficiente de cabos de energia, dados e controle. O sistema é adequado para uma ampla gama de instalações internas e semi-externas, onde acessibilidade, adaptabilidade e segurança são fundamentais.

    O sistema de bandejas de malha está disponível em aço eletrogalvanizado, pré-galvanizado, galvanizado a quente e aço inoxidável AISI316L resistente a ácidos , permitindo que o sistema seja adaptado a diferentes requisitos ambientais e de resistência à corrosão. As bandejas de malha Defem são amplamente utilizadas em ambientes como escritórios, escolas, lojas, hotéis, armazéns, ginásios esportivos e instalações industriais.

    Otimizado para as classes de corrosão C1 e C2 , o sistema apresenta desempenho confiável em ambientes aquecidos e não aquecidos, com umidade baixa a moderada e poluição atmosférica mínima. Graças ao seu design de malha aberta e extremidades de fio lisas e arredondadas, a bandeja de malha Defem garante alta segurança tanto para os instaladores quanto para os cabos, oferecendo excelente flexibilidade durante a instalação e futuras modificações.

    Especificação
      • System type: Wire mesh cable tray system
      • Material options: Electro-galvanized, pre-galvanized, hot-dip galvanized, AISI316L acid-proof stainless steel
      • Corrosion classes: C1 (electro-galvanized), C2 (pre-galvanized)
      • Standard tray heights: 45 mm, 55 mm, 60 mm, 110 mm
      • Standard tray widths: 53 mm, 75 mm, 120 mm, 220 mm, 320 mm, 422 mm, 522 mm, 622 mm
      • Standard length: 2.5 m
      • Installation concept: Modular system with on-site formed bends, risers and reducers
      • Mounting options: Wall-mounted, floor-laid, ceiling-suspended and U-bar supported installations
      • Accessories: Complete range of supports and fittings available
      • Safety: Rounded wire ends for installer and cable protection
      • Load performance: High safety working-load values due to optimized wire diameter design
      • Standards: IEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227, DIN 4102-12 (fire resistance E90)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDEFEM-EZ
    • Familia de productoCable Trays
    • Grupo de produtosElectro Galvanized Solution
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2022-02-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCAcessórios de transporte de cabos
    • Código ETIMEC000853
    • Nome ETIMMesh cable tray
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniclassElectrical Cable Trays