Publicar produtos
Haze - Pendant fixture
Haze - Pendant fixture
Haze - Pendant fixture
Haze - Pendant fixture
    ZERO

    Haze - Pendant fixture

    Traduzido por Google,

    Haze é um novo candeeiro suspenso que é uma interpretação moderna de uma lanterna oriental com colares de forma arredondada. A lâmpada apresenta uma capa esticada de malha 3D sob medida que abraça firmemente ao redor do globo com
    golas de madeira na parte superior e inferior para esconder as pontas do tecido e mantê-lo arrumado. Nomeado HAZE devido ao efeito de desvanecimento visual ao redor da borda. Este efeito é criado quando a luz iluminada é mascarada incrementalmente
    pela malha quando envolve o difusor arredondado. Haze tem uma personalidade suave e acessível devido à sua forma amigável e materiais acessíveis com o tecido de malha melange e a madeira natural. Confusão
    sentar-se-ia tão confortavelmente em casa ou no escritório e trabalharia bem sozinho ou em grupo.
    Samuel Wilkinson: “A ideia surgiu por acaso depois de testar alguns tecidos de malha 3d para outro projeto em cima de uma forma redonda no estúdio. Por acaso notamos esse efeito de trote que aconteceu à medida que a luz
    desbotou ao redor do formulário devido à espessura do tecido. A partir desta descoberta foi o caso de desenvolver os elementos para refinar o design e tentar reuni-lo de forma atrativa.”

    Especificação
    • Finish
      Shade cover in 3D woven polyester fabric from Camira in white, black or petroleum..
      Inner shade in opal acrylic. Wooden ash rings.
      LED info
      System power: 16W, 17W. Luminaire Luminous Flux: 468LM, 656LM.
      CCT 2700K, 3000K. SDCM 3. CRI 80. CRI 90.
      16401 - L80 50.000h.
      Installation
      In ceiling, 2,5 m cable.
      Connection
      DCL ceiling-plug or terminal-block 3x4 mm2. When dimmable 5x4mm2.
      Design
      Samuel Wilkinson 2020

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHaze
    • Familia de productoHaze
    • Grupo de produtosPendants
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)352
    • Largura (mm)372
    • Profundidade (mm)375
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (9)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (60)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (17)