Publicar produtos
Top
ZERO

Top

Traduzido por Google,
Pendente
Especificação
  • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. L1600 mm LED information: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling, wire pendant. Connection: With cable and plug, when HFF without plug. Design: Tham & Videgård 2009.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTop_linear_pendant_Top_2
  • Familia de productoTop
  • Grupo de produtosPendant
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2019-11-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)110
  • Largura (mm)155
  • Profundidade (mm)1600
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)5.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia América do Norte