As torneiras com sensor anti-ligadura Zurn AquaSense® oferecem uma solução higiênica, segura, sustentável e confiável para lavagem das mãos em ambientes de saúde mental, assistência médica e outros locais de risco. Projetadas com cartucho cerâmico acionado por engrenagem (sem necessidade de substituição de solenoides), energia hidrelétrica renovável, construção em latão fundido monobloco resistente a vandalismo, perfil triangular inclinado e espaçamento de 10 cm entre os furos para minimizar pontos de fixação de ligaduras e reduzir as chances de autolesão. A alta eficiência padrão, com vazão de 0,5 gpm e função de temporização ajustável, economiza água para atender às metas de sustentabilidade. Personalize as configurações de uso sem fio usando o aplicativo Bluetooth plumbPRO da Zurn Elkay.
Os produtos Zurn sem chumbo são torneiras e acessórios de latão duráveis e de alta qualidade, projetados e fabricados para atender à Seção 1417 da Lei da Água Potável Segura (SDWA), que exige um teor médio ponderado de chumbo de no máximo 0,25% da superfície molhada.
Conformidade:
Em conformidade com ASME A112.18.1 / CSA B125.1
• Em conformidade com a ADA
• Em conformidade com o código UPC "Livre de Chumbo"
• Em conformidade com as normas CEC e NYC 604.4 (quando utilizado com a vazão adequada)
• Sob a supervisão do Escritório de Avaliação de Saúde Mental do Estado de Nova York
Este dispositivo possui o selo WaterSense quando usado com a vazão adequada e é certificado para uso residencial e em banheiros privativos.
Características:
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |