Publicar produtos
QE_GX-FSWT Female Sweat Adapter
Zurn

QE_GX-FSWT Female Sweat Adapter

Traduzido por Google,

Adaptador de Expansão Zurn PEX® XL-Low Lead Brass F1960 PEX x Fêmea para Solda. O QE GX é usado com tubos Zurn PEX sem barreira em aplicações de água potável. Não deve ser usado em sistemas de osmose reversa ou em áreas com água que apresentem composição química agressiva. Fabricado em EcoBrass®, C69300. Essas conexões, como um sistema com tubo Zurn PEX® e anéis de reforço Zurn PEX, têm classificação de pressão de 160 PSI a 73°F, 100 PSI a 180°F e 80 PSI a 200°F. Essas conexões possuem certificação de terceiros em conformidade com as seguintes normas: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (Baixo Teor de Chumbo), ASTM F1960, CSA B137.5.

Conformidade:

  • CSA B137.5
  • listado no cUPC
  • Listado pela NPCC

Características:

  • Em conformidade com a legislação de baixo teor de chumbo
  • Fácil de instalar
  • Aplicações de água potável
  • Conexões Ecobrass
  • Utilizar com tubos PEX sem barreira da Zurn.
Especificação
  • keywords: F1960 expansion PEX × female sweat adapter, EcoBrass body, low‑lead compliant, potable‑water safe, corrosion‑resistant, secure PEX‑to‑copper transition, easy installation, QE750GX, QE755GX, QE770GX, QE775GX, QE778GX, QE800GX
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQE_GX-FSWT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem