Publicar produtos
QEC_GX Expansion XL Brass Couplings
Zurn

QEC_GX Expansion XL Brass Couplings

Traduzido por Google,

Conexão de expansão PEX Zurn PEX® XL-Low Lead Brass F1960

O QEC_GX é utilizado com tubos PEX sem barreira da Zurn em aplicações de água potável. Não deve ser utilizado em sistemas de osmose reversa ou em áreas com água que apresentem composição química agressiva. Fabricado em EcoBrass®, C69300. Essas conexões, como um sistema com tubo PEX® da Zurn e anéis de reforço PEX da Zurn, têm classificação de pressão de 160 PSI a 73°F, 100 PSI a 180°F e 80 PSI a 200°F. Essas conexões possuem certificação de terceiros em conformidade com as seguintes normas: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (Baixo Teor de Chumbo), ASTM F1960, CSA B137.5.

Conformidade:

  • CSA B137.5
  • listado no cUPC
  • Listado pela NPCC

Características:

  • Em conformidade com a legislação de baixo teor de chumbo
  • Aplicações de água potável
  • Fácil de instalar
  • Conexões Ecobrass
  • Utilizar com tubos PEX sem barreira da Zurn.
Especificação
  • keywords: Low‑lead EcoBrass expansion coupling for Zurn non‑barrier PEX; NSF 61/372 certified, high‑temperature/pressure rated, reliable F1960 expansion joint for potable water plumbing,QEC22GX, QEC32GX, QEC33GX,QEC43GX, QEC44GX, QEC54GX, QEC55GX, QEC64GX, QEC65GX, QEC66GX, QEC74GX, QEC75GX, QEC76GX, QEC77GX, QEC85GX, QEC86GX, QEC87GX, QEC88GX, LF4543850, LF4545050, LF4545075, LF4547575, LF4547510, LF4541010

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQEC_GX
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem