Publicar produtos
QEDE_BFGX Expansion XL Brass PEX x FPT Drop Ear Elbow
Zurn

QEDE_BFGX Expansion XL Brass PEX x FPT Drop Ear Elbow

Traduzido por Google,

Cotovelo de Expansão com Orelha de Queda Zurn PEX® XL-Low Lead Brass F1960 PEX x FPT. O modelo QEDE__BFGX é utilizado com tubos Zurn PEX sem barreira em aplicações de água potável. Não deve ser utilizado em sistemas de osmose reversa ou em áreas com água que apresentem composição química agressiva. Fabricado em EcoBrass®, C69300. Essas conexões, em conjunto com o tubo Zurn PEX® e os anéis de reforço Zurn PEX, suportam pressão nominal de 160 PSI a 23°C, 100 PSI a 82°C e 80 PSI a 93°C. Essas conexões possuem certificação de terceiros em conformidade com as seguintes normas: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (Baixo Teor de Chumbo), ASTM F1960 e CSA B137.5.

Conformidade:

  • CSA B137.5
  • listado no cUPC
  • Listado pela NPCC

Características:

  • Em conformidade com a legislação de baixo teor de chumbo.
  • Fácil de instalar
  • Aplicações de água potável
  • Conexões Ecobrass
  • Utilizar com tubos PEX sem barreira da Zurn.
Especificação
  • keywords:  Expansion PEX × FPT brass drop‑ear elbow with mounting ears; EcoBrass, NSF 61/372 compliant, secure threaded fixture connection for potable water installations, QEDE33BFGX, QEDE44BFGX, LF4235050, LF4237575

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQEDE_BFGX
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem