Cotovelo de expansão Zurn PEX® XL-Low Lead Brass F1960
O QEE__GX é usado com tubos PEX sem barreira da Zurn em aplicações de água potável. Não deve ser usado em sistemas de osmose reversa ou em áreas com água que apresentem composição química agressiva. Fabricado em EcoBrass®, C69300. Essas conexões, como um sistema com tubo PEX® da Zurn e anéis de reforço PEX da Zurn, têm classificação de pressão de 160 PSI a 73°F, 100 PSI a 180°F e 80 PSI a 200°F. Essas conexões possuem certificação de terceiros em conformidade com as seguintes normas: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (Baixo Teor de Chumbo), ASTM F1960, CSA B137.5.
Conformidade:
- CSA B137.5
- listado no cUPC
- Listado pela NPCC
Características:
- Em conformidade com a legislação de baixo teor de chumbo
- Fácil de instalar
- Aplicações de água potável
- Conexões Ecobrass
- Utilizar com tubos PEX sem barreira da Zurn.