Publicar produtos
QEPT_X CR POLYMER F1960 EXPANSION PEX TEE
Zurn

QEPT_X CR POLYMER F1960 EXPANSION PEX TEE

Traduzido por Google,

Conexão em T de expansão Zurn PEX® CR em polímero F1960. O modelo QEPT_X é utilizado com tubos PEX sem barreira da Zurn em aplicações de água potável. Moldadas em PPSU, essas conexões, como um sistema com tubo Zurn PEX® e anéis de reforço Zurn PEX, possuem classificação de pressão de 160 PSI a 73°F, 100 PSI a 180°F e 80 PSI a 200°F. Essas conexões possuem certificação de terceiros em conformidade com as seguintes normas: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (Baixo Teor de Chumbo), ASTM F1960 e CSA B137.5.

Conformidade:

  • CSA B137.5
  • listado no cUPC
  • Listado pela NPCC

Características

  • O material polimérico durável oferece resistência à corrosão e a produtos químicos/cloro, sendo ideal para ambientes aquáticos agressivos.
  • Fácil de instalar
  • Aplicações de água potável
  • Utilizar com tubos PEX sem barreira da Zurn.

Especificação
  • keywords: Poly F1960 expansion PEX tee, lightweight and corrosion‑proof, NSF certified, used for branching potable water PEX lines in residential and commercial distribution layouts, QEPT333X, QEPT334X, QEPT433X, QEPT434X, QEPT443X, QEPT444X, QEPT445X, QEPT544X, QEPT545X, QEPT553X, QEPT554X, QEPT555X, QEPT654X, QEPT655X, QEPT663X, QEPT664X, QEPT665X, QEPT666X, QEPT754X, QEPT766x, QEPT755X, QEPT757X, QEPT764X, QEPT765X, QEPT773X, QEPT774X, QEPT775X, QEPT776X, QEPT777X, QEPT874X, QEPT875X, QEPT876X, QEPT877X, QEPT878X, QEPT883X, QEPT884X, QEPT885X, QEP886X, QEPT887X, QEPT888X, Q4755050,Q4755575, Q4757555, Q4757550, Q4757575, Q4757710, Q4751775, Q4751751, Q4751150, Q4751175, Q4751010
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQEPT_X
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem