Publicar produtos
QER_X CR Polymer Expansion PEX Tee
Zurn

QER_X CR Polymer Expansion PEX Tee

Traduzido por Google,

Anel de Reforço de Expansão Zurn PEX® F1960 com Batente. O QER_X é utilizado com tubos PEX sem barreira da Zurn em aplicações de água potável. Moldado em PEX com abas de posicionamento integradas.

Conformidade:

  • Aprovado pela cidade de Los Angeles
  • CSA B137.5
  • **Listado pela NPCC**

Características

  • Fácil de instalar
  • Aplicações de água potável
  • Utilizar com tubos PEX sem barreira da Zurn.
  • Certificado pelas normas NSF/ANSI 14, NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 372 (baixo teor de chumbo), ASTM F1960 e CSA B 137.5.

Especificação
  • keywords: F1960 expansion PEX reinforcing ring with stop, molded PEX construction, potable‑water rated, secure expansion‑ring installation, strong leak‑free PEX connection support,QER2X, QER3X, QER4X, QER5X, QER6X, QER7X, QER8X, Q4690302, Q4690512
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQER_X
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem