Publicar produtos
QET_GX Expansion XL Brass Tees
Zurn

QET_GX Expansion XL Brass Tees

Traduzido por Google,

Conexão em T de expansão Zurn PEX® XL-Low Lead Brass F1960. O modelo QET GX é utilizado com tubos PEX sem barreira da Zurn em aplicações de água potável. Não deve ser utilizado em sistemas de osmose reversa ou em áreas com água que apresentem composição química agressiva. Fabricado em EcoBrass®, C69300. Essas conexões, em conjunto com o tubo Zurn PEX® e os anéis de reforço Zurn PEX, suportam pressão nominal de 160 PSI a 23°C, 100 PSI a 82°C e 80 PSI a 93°C. Essas conexões possuem certificação de terceiros em conformidade com as seguintes normas: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (Baixo Teor de Chumbo), ASTM F1960 e CSA B137.5.

Conformidade:

  • CSA B137.5
  • listado no cUPC
  • Listado pela NPCC

Características

  • Em conformidade com a legislação de baixo teor de chumbo
  • Fácil de instalar
  • Aplicações de água potável
  • Conexões Ecobrass
  • Utilizar com tubos PEX sem barreira da Zurn.

Especificação
  • keywords: F1960 expansion XL brass tee, EcoBrass low‑lead alloy, corrosion‑resistant, potable‑water compliant, durable multi‑branch PEX fitting, ideal for residential plumbing layouts,QET33GX, QET334GX, QET433GX, QET434GX, QET443GX, QET444GX, QET445GX, QET544GX, QET545GX, QET553GX, QET554GX, QET555GX, QET654GX, QET655GX, QET663GX, QET664GX, QET665GX, QET666GX, QET754GX, QET755GX, QET757GX, QET764GX, QET765GX, QET766GX, QET773GX, QET774GX, QET 775GX, QET776GX, QET777GX, QET874GX, QET875GX, QET876GX, QET877GX, QET878GX, QET883GX, QET884GX, QET885GX, QET886GX, QET887GX, QET888GX
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQET_GX
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem