Publicar produtos
QEUFC_GX XL Brass Expansion Female Threaded Adapter
Zurn

QEUFC_GX XL Brass Expansion Female Threaded Adapter

Traduzido por Google,
Adaptador de Expansão Zurn PEX® XL-Low Lead Brass F1960 com Rosca Fêmea. O QEUFC GX é utilizado com tubos Zurn PEX sem barreira em aplicações de água potável. Não deve ser utilizado em sistemas de osmose reversa ou em áreas com água que apresentem composição química agressiva. Fabricado em EcoBrass®, C69300. Essas conexões, em conjunto com o tubo Zurn PEX® e os anéis de reforço Zurn PEX, suportam pressão nominal de 160 PSI a 23°C, 100 PSI a 82°C e 80 PSI a 93°C. Essas conexões possuem certificação de terceiros em conformidade com as seguintes normas: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (Baixo Teor de Chumbo), ASTM F1960, CSA B137.5. Conformidade: ******CSA B137.5** Listado pela cUPC** Listado pela NPCC. Características: **Conformidade com Baixo Teor de Chumbo** Fácil Instalação** Aplicações para Água Potável** Conexões EcoBrass** Uso com Tubos PEX sem Barreira da Zurn****Adaptador de Expansão Zurn PEX® XL - Baixo Teor de Chumbo em Latão F1960 com Rosca Fêmea. O QEUFC GX é usado com tubos PEX sem barreira da Zurn em aplicações para água potável. Não deve ser usado em sistemas de osmose reversa ou em áreas com água com composição química agressiva localizada. Fabricado em EcoBrass®, C69300. Essas conexões, como um sistema com tubo Zurn PEX® e anéis de reforço Zurn PEX, têm classificação de pressão de 160 PSI a 73°F, 100 PSI a 180°F e 80 PSI a 200°F. Essas conexões possuem certificação de terceiros em conformidade com as seguintes normas: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (Baixo Teor de Chumbo), ASTM F1960, CSA B137.5.
Especificação
  • keywords: F1960 expansion PEX × female threaded adapter, EcoBrass construction, corrosion‑resistant, potable‑water certified, secure PEX‑to‑threaded metal pipe transition,QEUFC33GX, QEUFC34GX, QEUFC44GX, QEUFC45GX, QEUFC55GX, QEUFC66GX, QEUFC77GX, QEUFC88GX
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQEUFC_GX
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem