Publicar produtos
QPM53_3_4_5 Crimp QickSert Polymer Multi-Port Tee
Zurn

QPM53_3_4_5 Crimp QickSert Polymer Multi-Port Tee

Traduzido por Google,

A entrada/saída de 1" com espigão e o conector T multiportas QuickSert de 1/2" oferecem aos instaladores economia de mão de obra e flexibilidade, sendo ideal para projetos comerciais ou residenciais. A construção em polímero proporciona proteção contra corrosão, produtos químicos e cloro, ao mesmo tempo que fornece água para vários pontos de consumo a partir da mesma tubulação principal. Os materiais resistentes a temperaturas e pressões extremas permitem que a conexão se adapte a ambientes aquáticos agressivos com sistemas PEX.

Conformidade:

  • Aprovado pela cidade de Los Angeles
  • Massachusetts MA aprovado
  • CSA B137.5
  • listado no cUPC
  • Listado pela NPCC

Características

  • A conexão em T multiportas pode alimentar diferentes equipamentos a partir da mesma linha principal.
  • Materiais resistentes a altas temperaturas e ao congelamento adaptam-se a aplicações com água quente e fria em sistemas PEX.
  • O material polimérico durável oferece resistência à corrosão e a produtos químicos/cloro, sendo ideal para ambientes aquáticos agressivos.
  • Classificações de pressão de até 80 PSI a 200 graus Fahrenheit atendem à alta demanda do uso comercial.
  • Certificado pela NSF 61
  • Certificado ANSI
  • Garantia limitada de 25 anos, comprovadamente duradoura por toda a vida útil do edifício.


Especificação
  • keywords: QickPort manifold system accessory, durable polysulfone construction, supports organized PEX distribution, potable‑water compatible, optimized for residential plumbing layouts
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQPM53_3_4_5
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem