Publicar produtos
QPM_-2FT QickSert Polymer Multi-Port Tee
QPM_-2FT QickSert Polymer Multi-Port Tee
QPM_-2FT QickSert Polymer Multi-Port Tee
    Zurn

    QPM_-2FT QickSert Polymer Multi-Port Tee

    Traduzido por Google,

    Conexão em T Multiportas ZurnPEX® QickSert CRTM. A Conexão em T Multiportas QPM43_ é utilizada para alimentar diferentes pontos de consumo a partir da linha principal. Moldada em Acudel®. As conexões em T multiportas, como um sistema com tubo Zurn PEX®, têm classificação de pressão de 160 PSI a 73°F, 100 PSI a 180°F e 80 PSI a 200°F. Essas conexões em T multiportas são certificadas pela NSF como estando em conformidade com as seguintes normas: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61, ASTM F877, CSA B137.5 e ASTM F2159.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaQPM_-2FT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-03
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem